(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] SWCH เทียบเท่า สเตนเลส SUS304 เทียบเท่า SUS316L, SUS430, ไททาเนียม, ทองเหลือง
[สเปค] ไม่มี, โครเมี่ยมฟรี, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี), เคลือบสีโครเมต, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีดำ, โครเมี่ยมฟรีสีดำ, โครเมี่ยมฟรีไตรวาเลนท์โครเมต โครเมี่ยมฟรีไตรวาเลนท์โครเมตสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบนิกเกิล, ชุบนิกเกิลสีดำ, ชุบโครเมต, ชุบแมงกานิสฟอสเฟต (Parkerized), เคลือบผิวกันสนิมแบบ Dacrotized, เคลือบผิวสเตนเลส, ไตรวาเลนท์เคลือบผิวสเตนเลส, ชุบสเตนเลส, ชุบทองแดง/CU, ชุบ German/Brown, ดีบุกตะกั่ว, เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว นิกเกิล+เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ชุบไบร์ตโครเมต+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ไตรวาเลนท์สีดำ+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ไตรวาเลนท์สีขาว+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK)
รหัสสินค้า |
---|
CSPTRT-SUSSP1-M4-15 |
CSPTRT-SUSSP2-M4-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,161.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 15 | [อารมณ์สี] เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 | ||
฿ 1,161.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 15 | [อารมณ์สี] เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (เข้ม) | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | - | A2-50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | มัด | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง