สกรูเครื่องจักรหัวร่มจมแฉก

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบว่าหากลูกค้าเป็นผู้เตรียมชิ้นส่วนประกบเอง จะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เว้นแต่จะมีการต๊าปเกลียวเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า
    ** สำหรับ “กระบวนการชุบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียดจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีขาวฐานรอง/แผ่นรอง
    3B-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีดำฐานรอง/แผ่นรอง
    AEN: เคลือบ ZEC - สังกะสีฐานรอง/แผ่นรอง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
    นอกจากนี้ สีของสินค้าจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุและกระบวนการเตรียมผิว
    *"กรรมวิธีพิเศษแบบอื่น ๆ" ภายใต้ "กระบวนการเตรียมผิว" อ้างอิงตามสเปคดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: ZEC coat - ไตรวาเลนท์สีขาวชั้นรองพื้น
    3B-ZEC: ZEC coat - ไตรวาเลนท์สีดำชั้นรองพื้น
    AEN: ZEC การเคลือบผิว - ฐานรอง/แผ่นรองชุบสังกะสี

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว (M)]2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/5/6/8/10/12/16
[วัสดุ] SWCH เทียบเท่า / ทองเหลือง / SUS304 เทียบเท่า / อะลูมิเนียม / ไทเทเนียม / SUS316L / SUS430 / เหล็ก / สแตนเลส
[การชุบผิว] ไม่ชุบโครเมียม (ชุบสังกะสี) สีดำ / ไม่ชุบโครเมียมสีขาว / ไม่ชุบโครเมียมสีดำ / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไตรวาเลนท์สีขาว / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน / ชุบโครเมต / โครเมตสีเขียว / โครเมตสีดำ / ชุบผิวนิกเกิล / ชุบผิวทองแดง / นิกเกิลดำ / ชุบผิวโครเมี่ยม / พาร์คเกอร์ไรซ์ / ดาครอไทซ์ / สเตนโค้ท / ไตรวาเลนท์สเตนโค้ท / ชุบผิวสแตนเลสฟินิช / ชุบผิวสีบรอนซ์เข้ม / ดีบุกโคบอลต์ / หัวชุบสี (ดำด้าน) / หัวชุบสี (ดำ) / เคลือบสีดำ / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม + หัวชุบสี (ขาว) / ไตรวาเลนท์สีขาว + หัวชุบสี (ขาว) / หัวชุบสี (ขาว) / เคลือบกันติด / สีเทมเปอร์ / สีเทมเปอร์ (เข้ม) / การชุบผิวพิเศษอื่น ๆ / ทาน้ำยากันคลาย / ไม่มี

Drawing

ภาพวาดรูปร่างภายนอกของสกรูหัวร่มแฉก (+)

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ค่ากำหนดของขนาดเกลียว
ขนาดเกลียว
(d)
พิทช์ Pหัวแฉก
หมายเลข
dkkม.q (ความลึกการเจาะหัวแฉกแบบฝัง)
ขนาดอ้างอิง
มิติ
ความอดทนขนาดอ้างอิง
มิติ
ความอดทนการอ้างอิงสูงสุดค่าต่ำสุด
M20.414.50
-0.4
1.2+/- 0.12.21.010.65
M2.30.45.21.42.41.210.85
M2.50.455.71.52.51.320.95
M2.60.455.91.62.61.421.05
M30.56.90
-0.5
1.9+/- 0.152.91.721.34
M3.50.628.12.24.01.831.30
M40.79.42.54.32.131.60
M50.811.80
-0.6
3.15.02.832.29
M61.03140
-0.7
3.7+/- 0.26.32.862.31
M81.2517.80
-0.8
4.87.84.363.78
M101.54210
-1.0
5.1+/- 0.49.55.404.60