1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวร่ม JT+ จมแฉก【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหัวร่ม JT+ จมแฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากผิวชุบซิงค์ร้อนมีความหนามาก โปรดเลือกสินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า
    ** สำหรับ “กระบวนการชุบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียดจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีดำ
    AEN: AEN: เคลือบ ZEC - พื้นผิวชุบซิงค์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] SWCH เทียบเท่า สเตนเลส SUS304 เทียบเท่า SUS316L, SUS430, ไททาเนียม, ทองเหลือง
[สเปค] ไม่มี, โครเมี่ยมฟรี, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี), เคลือบสีโครเมต, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีดำ, โครเมี่ยมฟรีสีดำ, โครเมี่ยมฟรีไตรวาเลนท์โครเมต โครเมี่ยมฟรีไตรวาเลนท์โครเมตสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบนิกเกิล, ชุบนิกเกิลสีดำ, ชุบโครเมต, ชุบแมงกานิสฟอสเฟต (Parkerized), เคลือบผิวกันสนิมแบบ Dacrotized, เคลือบผิวสเตนเลส, ไตรวาเลนท์เคลือบผิวสเตนเลส, ชุบสเตนเลส, ชุบทองแดง/CU, ชุบ German/Brown, ดีบุกตะกั่ว, เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว นิกเกิล+เคลือบน้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ชุบไบร์ตโครเมต+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ไตรวาเลนท์สีดำ+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ไตรวาเลนท์สีขาว+น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK)

รหัสสินค้า
CSPTRT-SUSSP1-M3-5
CSPTRT-SUSSP2-M3-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย รูปทรง เพิ่มเติม ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส)

฿ 1,801.16

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1035[อารมณ์สี] เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.5กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50

฿ 1,801.16

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1035[อารมณ์สี] เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (เข้ม)[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.5กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน-A2-50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด มัด ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน
ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์