(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับสเตนเลส SUS304, SUS316L, SUS430, ไททาเนียม, ทองเหลือง, อินโคเนล
[สเปค] ไม่มี, โครเมี่ยมฟรี, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีโครเมต, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีดำ, โครเมี่ยมฟรีสีดำ, ไตรวาเลนท์โครเมต, โครเมี่ยมฟรีสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบสเตนเลส, ชุบทองแดง, ชุบ CU, ชุบ Brown Bronze, ชุบทองเหลือง, โคบอลต์ดีบุก, น้ำยาล็อคเกลียวนิกเกิล + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ชุบไบร์ทโครเมท + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), trivalent สีดำ + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบไตรวาเลนท์สีขาว + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบหัวสีดำ (สีดำด้าน), เคลือบหัว (สีดำ), ทำสีดำ, เคลือบหัว (สีขาว)
รหัสสินค้า |
---|
CSPPN-316L-M4-40 |
CSPPN-SUS-M4-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 40 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 4.98 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 40 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง