1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักรหัวกลมจมแฉก【1-15,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

สกรูเครื่องจักรหัวกลมจมแฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากผิวชุบซิงค์ร้อนมีความหนามาก โปรดเลือกสินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า
    * สำหรับ “กระบวนการชุบผิวพิเศษอื่น ๆ” จะมีรายละเอียดจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: เคลือบ ZEC - ไตรวาเลนท์สีดำ
    AEN: เคลือบ ZEC - พื้นผิวชุบซิงค์
    TAL3W: Alok - ไตรวาเลนท์สีขาว

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับสเตนเลส SUS304, SUS316L, SUS430, ไททาเนียม, ทองเหลือง, อินโคเนล
[สเปค] ไม่มี, โครเมี่ยมฟรี, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีโครเมต, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีดำ, โครเมี่ยมฟรีสีดำ, ไตรวาเลนท์โครเมต, โครเมี่ยมฟรีสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบสเตนเลส, ชุบทองแดง, ชุบ CU, ชุบ Brown Bronze, ชุบทองเหลือง, โคบอลต์ดีบุก, น้ำยาล็อคเกลียวนิกเกิล + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ชุบไบร์ทโครเมท + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), trivalent สีดำ + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบไตรวาเลนท์สีขาว + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบหัวสีดำ (สีดำด้าน), เคลือบหัว (สีดำ), ทำสีดำ, เคลือบหัว (สีขาว)

รหัสสินค้า
CSPPN-SUSTBS-M4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย รูปทรง เพิ่มเติม ชนิดสกรู

฿ 4,265.81

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 104100[ทาสีดำ] แปรงทาสี[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด กระทะ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPN-SUSTBS-M4-100 ในชุด สกรูเครื่องจักรหัวกลมจมแฉก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSPPN-316L-M2-8
CSPPN-316L-M2.6-10
CSPPN-316L-M2.6-12
CSPPN-SUSTBS-M4-12
CSPPN-SUSTBS-M4-13
CSPPN-SUSTBS-M4-14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย รูปทรง เพิ่มเติม ชนิดสกรู

฿ 3.57

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1028[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 3.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.610[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 5.42

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102.612[ไม่มี] ไม่[สเตนเลส] SUS316L0.45ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 5.82

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10412[ทาสีดำ] แปรงทาสี[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 2,322.58

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10413[ทาสีดำ] แปรงทาสี[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7กล่อง / แพ็กเกจมาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 4.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10414[ทาสีดำ] แปรงทาสี[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS3040.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)มาตรฐานทำ เกลียว สมบูรณ์