(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับสเตนเลส SUS304, SUS316L, SUS430, ไททาเนียม, ทองเหลือง, อินโคเนล
[สเปค] ไม่มี, โครเมี่ยมฟรี, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีโครเมต, โครเมี่ยมฟรี (ชุบสังกะสี) สีดำ, โครเมี่ยมฟรีสีดำ, ไตรวาเลนท์โครเมต, โครเมี่ยมฟรีสีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบสังกะสีเหลว, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีเขียว, ชุบสเตนเลส, ชุบทองแดง, ชุบ CU, ชุบ Brown Bronze, ชุบทองเหลือง, โคบอลต์ดีบุก, น้ำยาล็อคเกลียวนิกเกิล + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), ชุบไบร์ทโครเมท + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), trivalent สีดำ + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบไตรวาเลนท์สีขาว + น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK), เคลือบหัวสีดำ (สีดำด้าน), เคลือบหัว (สีดำ), ทำสีดำ, เคลือบหัว (สีขาว)
รหัสสินค้า |
---|
CSPPN-SUSTBS-M3-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 35 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPN-SUSTBS-M3-35 ในชุด สกรูเครื่องจักรหัวกลมจมแฉก
รหัสสินค้า |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-SUSTBS-M3-38 |
CSPPN-SUSTBS-M3-4 |
CSPPN-SUSTBS-M3-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | รูปทรง เพิ่มเติม | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.57 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 8 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |||
฿ 3.92 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 5.42 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.6 | 12 | [ไม่มี] ไม่ | [สเตนเลส] SUS316L | 0.45 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 1,548.39 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3 | 38 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ||
฿ 3.08 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | |||
฿ 1,548.39 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 3 | 40 | [ทาสีดำ] แปรงทาสี | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง