1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยึดโลหะหกเหลี่ยม Upset ขนาดเล็ก P = 3 ปั๊มเลข 7, เกลียวละเอียด (SW + วงแหวนรอง JIS)【70-130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูยึดโลหะหกเหลี่ยม Upset ขนาดเล็ก P = 3 ปั๊มเลข 7, เกลียวละเอียด (SW + วงแหวนรอง JIS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,963.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูระดับความแข็งแกร่งคลาส 7T (แรงดึงต่ำสุด: 70 kgf/mm2)

รหัสสินค้า
HXNSMA3-ST3B-MS10-25
HXNSMA3-ST3B-MS10-30
HXNSMA3-ST3B-MS10-35
HXNSMA3-ST3B-MS10-40
HXNSMA3-ST3W-MS10-20
HXNSMA3-ST3W-MS10-25
HXNSMA3-ST3W-MS10-30
HXNSMA3-ST3W-MS10-35
HXNSMA3-ST3W-MS10-40
HXNSMA3-ST3W-MS10-50
HXNSMA3-STC-MS10-20
HXNSMA3-STC-MS10-25
HXNSMA3-STC-MS10-30
HXNSMA3-STC-MS10-35
HXNSMA3-STC-MS10-40
HXNSMA3-STC-MS10-50
HXNSMA3-STCB-MS10-40
HXNSMA3-STU-MS10-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.) กระบวนการเตรียมผิว

฿ 3,576.77

BOLT 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 3,445.16

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 3,600.00

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 3,483.87

BOLT 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1040[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 3,418.29

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,041.91

BOLT 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1025[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,936.39

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 3,044.96

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1035[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,934.86

BOLT 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1040[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,538.67

BOLT 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1050[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,665.91

BOLT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -20[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,372.19

BOLT 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,361.29

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -30[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,396.19

BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -35[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,369.03

BOLT 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -40[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,963.43

BOLT 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -50[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 3,198.48

BOLT 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -40[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 2,469.68

BOLT 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -25[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.25 รูปทรง รายละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มีความแข็งแรงสูง ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 8.8