1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูยึดโลหะหัวร่มแบบแฉก P = 4, (วงแหวนล็อคสปริง + วงแหวนรอง JIS ขนาดเล็ก)【1-7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สกรูยึดโลหะหัวร่มแบบแฉก P = 4, (วงแหวนล็อคสปริง + วงแหวนรอง JIS ขนาดเล็ก)
  • สกรูยึดโลหะหัวร่มแบบแฉก P = 4, (วงแหวนล็อคสปริง + วงแหวนรอง JIS ขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวกลมที่มีวงแหวนสปริงแบบฝัง สปริงแบบถอดออกไม่ได้ และวงแหวนอีแปะขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
CSPPNZP-SUSTAL-M3-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง เพิ่มเติม หน่วยขาย

฿ 7,116.39

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

24 วัน 103120.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค)รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNZP-SUSTAL-M3-12 ในชุด สกรูยึดโลหะหัวร่มแบบแฉก P = 4, (วงแหวนล็อคสปริง + วงแหวนรอง JIS ขนาดเล็ก)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSPPNZP-BR-M2.6-6
CSPPNZP-BR-M3-10
CSPPNZP-BR-M3-14
CSPPNZP-SUSTAL-M3-6
CSPPNZP-SUSTAL-M3-7
CSPPNZP-SUSTAL-M3-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง เพิ่มเติม หน่วยขาย

฿ 5,148.39

1 แพ็ค

3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.660.45ทองเหลือง-รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4.74

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103100.5ทองเหลือง--ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3,099.43

1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103140.5ทองเหลือง-รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 13,764.77

1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

24 วัน 10360.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค)รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 13,161.29

1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

24 วัน 10370.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค)รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 13,758.58

1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

24 วัน 10380.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค)รวม แหวนรองกล่อง / แพ็กเกจ