(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวกลมที่มีวงแหวนสปริงแบบฝัง สปริงแบบถอดออกไม่ได้ และวงแหวนอีแปะ
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNBP-SUSTAL-M4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,443.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNBP-SUSTAL-M4-20 ในชุด สกรูยึดโลหะหัวร่มแบบแฉก P = 3, (วงแหวนล็อคสปริง + วงแหวนรอง JIS)
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNBP-316L-M3-6 |
CSPPNBP-316L-M3-8 |
CSPPNBP-316L-M4-10 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-22 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-25 |
CSPPNBP-SUSTAL-M4-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.36 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS316L | - | รวม แหวนรอง | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 6.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [สเตนเลส] SUS316L | - | รวม แหวนรอง | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.01 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | [สเตนเลส] SUS316L | - | รวม แหวนรอง | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3,677.81 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 4 | 22 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,682.84 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,509.08 | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 4 | 28 | 0.7 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (A- ล็อค) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง