(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีแหวนล็อคสปริงมาพร้อมกับสกรูหัวกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุด [วัสดุ] สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNB2-STTAL3B-M6-10 |
CSPPNB2-STTAL3W-M6-10 |
CSPPNB2-STTALN-M6-10 |
CSPPNB2-STTALU-M6-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,096.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] ไตรวาเลนท์สีดำ+ coat พร้อม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (ALOK) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,709.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] ไตรวาเลนท์สีขาว+ coat กับ สารทำปฏิกริยา เจ้นท์ ป้องกันหลวม ( ALOK) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,096.77 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] การ การเคลือบผิว นิกเกิล+ ล็อค สารทำปฏิกริยา ( ALOK) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,709.68 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 24 วัน | - | 6 | 10 | 1 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [การ การเคลือบผิว สารทำปฏิกริยา ล็อค] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม+ เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย (แม่กุญแจ) | รวม แหวนรอง | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง