1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแบบแฉก SP-2 (Spac)【1-1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวกลมแบบแฉก SP-2 (Spac)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวกลมที่มีวงแหวนล็อคสปริงทรงคลื่นในตัว ซึ่งจะไม่หลุดออก

รหัสสินค้า
CSPPNSP2-ST3W-M4-12
CSPPNSP2-ST3W-M5-8
CSPPNSP2-STC-M4-12
CSPPNSP2-STC-M4-18
CSPPNSP2-STCB-M4-12
CSPPNSP2-STU-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M3-6
CSPPNSP2-SUS-M3-8
CSPPNSP2-SUS-M3-10
CSPPNSP2-SUS-M4-8
CSPPNSP2-SUS-M4-10
CSPPNSP2-SUS-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M5-8
CSPPNSP2-SUS-M5-10
CSPPNSP2-SUS-M5-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย

฿ 1,393.55

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,299.43

BOLT 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10580.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาวกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,056.77

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 801.88

BOLT 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4180.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,858.06

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -4120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,393.55

BOLT 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -4120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3.51

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10360.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3.51

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10380.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3.51

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103100.5[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2,617.91

BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10480.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,709.68

BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104100.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,925.72

BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104120.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 7.14

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10580.8[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7.14

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105100.8[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7.29

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 105120.8[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
การใช้งาน มาตรฐาน