1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตกแต่ง UF สีดำ เบอร์ 2【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูตกแต่ง UF สีดำ เบอร์ 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรูตกแต่งที่มีน้ำหนักเบาและลดต้นทุนได้ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับการเจียรโลหะทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมที่ 110°C

รหัสสินค้า
SPNURK2-ST3W-M4-14
SPNURK2-ST3W-M4-18
SPNURK2-ST3W-M5-12
SPNURK2-ST3W-M5-15
SPNURK2-ST3W-M5-17
SPNURK2-ST3W-M5-22
SPNURK2-ST3W-M5-27
SPNURK2-SUS-M4-8
SPNURK2-SUS-M4-12
SPNURK2-SUS-M4-14
SPNURK2-SUS-M4-16
SPNURK2-SUS-M4-18
SPNURK2-SUS-M4-23
SPNURK2-SUS-M4-28
SPNURK2-SUS-M5-27
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 10.63

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104140.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10.08

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104180.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 5,219.00

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 105120.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.76

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 105150.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 105170.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 12.50

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 105220.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 14.33

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 105270.8[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SWCH[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.23

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 10480.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 13.69

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104120.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 12.39

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104140.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 13.41

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104160.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 14.31

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104180.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 15.52

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104230.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 16.13

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 104280.7[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

฿ 19.76

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 31 วัน 105270.8[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[ไม่มี] ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ยูเรีย รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน