(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบ German Brown, ทำสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
HANWGRR-STC-M10-15 |
HANWGRR-STCB-M10-15 |
HANWGRR-STCG-M10-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | รูปทรง เพิ่มเติม | หน่วยขาย | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,678.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 10 | 15 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | ||
฿ 4,738.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | 15 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน | ||
฿ 4,343.23 | FASTENING | 1 แพ็ค | 170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | - | 10 | 15 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | มาตรฐาน | กล่อง / แพ็กเกจ | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง