1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหางปลา R ชนิดเย็น【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหางปลา R ชนิดเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากผิวชุบซิงค์ร้อนมีความหนามาก โปรดเลือกสินค้าที่มีกระบวนการชุบผิวแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH เทียบเท่ากับ SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบ German Brown, ทำสีดำ

รหัสสินค้า
HANWGRR-STCB-M4-12
HANWGRR-STCG-M4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง เพิ่มเติม หน่วยขาย การใช้งาน

฿ 5,574.19

FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -4120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำมาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน

฿ 5,264.52

FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน -4120.7[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SWCH[ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียวมาตรฐานกล่อง / แพ็กเกจมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผีเสื้อ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน