1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทแบบมีรอยหยัก (ฟิล์มเหล็กออกไซด์สีดำ) KNTA-B, KNTB-B (รหัสสินค้า)

นัทแบบมีรอยหยัก (ฟิล์มเหล็กออกไซด์สีดำ) KNTA-B, KNTB-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดพร้อมขึ้นลายกลมรอบนอกปุ่ม กระบวนการชุบผิวสีดำ

รหัสสินค้า
KNTA-5-B
KNTA-6-B
KNTA-8-B
KNTA-10-B
KNTA-12-B
KNTB-5-B
KNTB-6-B
KNTB-8-B
KNTB-10-B
KNTB-12-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ลูกบิด
(Ø)
ลูกบิด ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 192.20

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M57ไม่ไม่2012

฿ 207.82

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M68ไม่ไม่2414

฿ 278.62

KNS KNOB 1 ชิ้น 3 วัน M810ไม่ไม่3017

฿ 385.21

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1012ไม่ไม่3620

฿ 430.71

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1214ไม่ไม่4024

฿ 237.56

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M57สถานะ (1 สถานที่)ด้วยการถือหลุม2012

฿ 242.89

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M68สถานะ (1 สถานที่)ด้วยการถือหลุม2414

฿ 282.13

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M810สถานะ (1 สถานที่)ด้วยการถือหลุม3017

฿ 393.07

KNS KNOB 1 ชิ้น 4 วัน M1012สถานะ (1 สถานที่)ด้วยการถือหลุม3620

฿ 441.10

KNS KNOB 1 ชิ้น 11 วัน M1214สถานะ (1 สถานที่)ด้วยการถือหลุม4024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง สกรู ตัวเมีย ( แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุลูกบิด เหล็กกล้า S45C
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง แคลมป์ยึด ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า S45C ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ส่วนการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตลอด กระบวนการเตรียมผิว ลูกบิด Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว