(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ขันและยึดโดยไม่ทำให้เพลาเสียหาย ทำจากสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
SCS-0815-SUS |
SCS-1015-SUS |
SCS-1215-SUS |
SCS-1315-SUS |
SCS-1515-SUS |
SCS-1615-SUS |
SCS-2015-SUS |
SCS-2515-SUS |
SCS-3015-SUS |
SCS-3515-SUS |
SCS-4018-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความกว้าง L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.12 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 | 15 | ||
฿ 490.58 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 35 | 15 | ||
฿ 489.96 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 489.65 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 35 | 15 | ||
฿ 607.67 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 | 15 | ||
฿ 607.36 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 | 15 | ||
฿ 674.28 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | 15 | ||
฿ 811.48 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | 15 | ||
฿ 890.87 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | 15 | ||
฿ 1,093.60 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | 15 | ||
฿ 1,508.50 | KNS SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 70 | 18 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง