(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกวิศวกรรมชนิดขอบเหลี่ยม
· พวงมาลัยมือหมุนแบบคลาสสิกที่ได้รับความนิยมในหมู่ลูกค้า ด้วยต้นทุนที่ต่ำและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
Y-125-N |
Y-160-N |
Y-200-N |
YN-125 |
YN-160 |
YN-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ตัวจับชิ้นงาน | ความหนาของ มือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | อุปกรณ์เสริม | ตัวจับชิ้นงาน แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 620.28 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 46 | 30 | ไม่มี | ER-8 | ||
฿ 769.61 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 160 | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 53 | 34 | ไม่มี | ER-8 | |
฿ 1,109.00 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | ไม่ (พร้อม สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 56 | 38 | ไม่มี | ER-10 | ||
฿ 620.28 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 46 | 30 | - | - | ||
฿ 769.61 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 160 | ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 53 | 34 | - | - | |
฿ 1,109.00 | KNS HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | ไม่ (ไม่มี สกรู ตัวจับชิ้นงาน ) | 56 | 38 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | ตัน | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ไนล่อน สีดำ PA6 | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การเตรียมผิวของมือจับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง