(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ตัวชี้ตำแหน่งแบบดิจิตัล ที่ด้านหลังและคุณสามารถติดตั้ง เพลา เข้าที่ได้
[คุณสมบัติ]
·ปลอก เพลา สำหรับใช้กับไฟแสดง การวางตำแหน่ง ดิจิตอล
·โปรดใช้เมื่อเลือก แกนหมุน ที่แคบกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง มาตรฐาน เพลา
รหัสสินค้า |
---|
SDPP-04-12 |
SDPP-04-14 |
SDPP-09-12 |
SDPP-09-15 |
SDPP-09-16 |
SDPP-09-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (Ø) | ไฟบอกสถานะ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,936.32 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | SDP04 | ||
฿ 2,935.70 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | SDP04 | ||
฿ 2,953.06 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | SDP09-N | ||
฿ 3,107.69 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | SDP09-N | ||
฿ 3,107.23 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | SDP09-N | ||
฿ 2,951.35 | KNS DIGITAL POSITION INDICATOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | SDP09-N |
กำลังโหลด …
ประเภท สต๊อปเปอร์ หมุน | Whirl-stop ที่ คลองเลื่อย สำหรับ ไฟบอกสถานะ ตำแหน่ง | รูปทรง | บล็อค | Type_ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย A6063 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อะโนไดซ์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง