1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB (รหัสสินค้า)

CASTER

ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,325.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อแนะนำสำหรับการลากจูงที่ให้อายุการใช้งานยาวนาน สมรรถนะในการหมุนและการใช้งานยอดเยี่ยม

ลูกล้อ Yuei ซีรีส์ PM

อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมความทนทานดีขึ้น ต้นทุนการใช้งานระยะวิ่งลดลงอย่างมาก

  • ป้องกันเสียงสะท้อนในระหว่างการลากจูงอย่างดี ลดโหลดของการเลี้ยว ลดเสียดสีของดอกยางได้มาก
  • ใช้ วัสดุ ใหม่ (เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง) เพิ่มความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดต้นทุน

คุณสมบัติของ ซีรีส์ PM

ภาพเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงในโรงงานเป็นเวลา 1 ปี (ส่วนการเลี้ยว)

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบต้นทุนการใช้งานระยะวิ่ง

ส่วนต่าง ต้นทุนการใช้งานระยะวิ่ง 1,200 กม. สำหรับรถเข็นหนึ่งคัน (4 ลูกล้อ)

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing และขนาด ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB

Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB

Outline Drawing ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB

รหัสสินค้าล้อเส้นผ่านศูนย์กลางล้อความกว้างล้อความสูงในการติดตั้ง Hร่องติดตั้งขนาดติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางรูความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยวโหลดที่ยอมรับได้น้ำหนักคงที่
D (mm)W (mm)H (mm)A × B (mm)X × Y (X' × Y')
(มม.)
P (mm)E (mm)R (mm)daN (kgf)(กรัม)
PMS-130WBLB (R)ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)13040177110 × 11090 × 90
(80 × 80)
1140138180 (183.6)1,870
UWBล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง35250 (255.0)2,250
GUBดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)40180 (183.6) 
PMS-150WBLB (R)ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)15040198120 × 12094 × 94
(87 × 87)
1140138200 (204.0)2,110
AWกะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B)42250 (255.0)2,230
UWBล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง38300 (306.0)2,580
GUBดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)40200 (204.0) 
PMS-200WBLB (R)ล้อแผ่นเหล็กกล้า, ดอกยาง ยาง (รวม B)20043250144 × 144120 × 120
(105 × 105)
11.556156250 (255.0)4,025
AWกะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B)45300 (306.0)4,050
UWBล้อชนิดแผ่นเพลทเหล็กกล้า ยูรีเทน (รวม B) ดอกยาง42400 (408.0)4,105
GUBดอกยางยูรีเทน ล้อไนล่อน (รวม B)43250 (255.0) 

วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ : การตกแต่ง ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
รวมเบรกคู่ซึ่งสามารถล็อคทั้งส่วนแกนหมุน และการหมุนของล้อ
ล้อ AW (กะทะล้ออลูมิเนียมพร้อมยาง (รวม B)) เหมาะสำหรับการลากจูง

ซีรีส์ที่ให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมทั่วไป

โครงสร้างรางวิ่งลูกปืนใหม่ ความละเอียดสูง สำหรับตลับลูกปืน AS

Drawing โครงสร้างใหม่ในส่วนการเลี้ยว

Drawing โครงสร้างใหม่ในส่วนการเลี้ยว

เพิ่มความทนทาน ให้ดีขึ้นโดยการเปลี่ยนโครงสร้างชิ้นส่วนในส่วนการเลี้ยว เพื่อขจัดความไม่เสถียร ดังนั้นความสามารถในการใช้งานที่เหนือกว่า ยังคงอยู่เหมือนของใหม่

มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึง 5 เท่า

ใช้สำหรับรถลากจูง หากใช้งานแล้วเสียหายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้

ใช้สำหรับรถลากจูง หากใช้งานแล้วเสียหายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้

ใช้สำหรับรถลากจูง ใช้งานเกิน 1 ปีได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยน

ใช้สำหรับรถลากจูง ใช้งานเกิน 1 ปีได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยน

  • * ภาพแสดง ลูกล้อ มีสีแดงเมื่อใช้งาน

น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย โดยลดภาระโหลดขณะเลี้ยวได้ประมาณ 40%

ความคิดเห็นของลูกค้า
ซีรีส์ M ช่วยลดต้นทุนการทำงาน
สามารถใช้ได้กับรถเข็น
จากเดิมที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่ตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้ ซีรีส์ PM จำนวนการเปลี่ยนลูกล้อก็ลดลงอย่างมาก
สามารถใช้ได้กับรถเข็น
ซีรีส์ PM ไม่มีปัญหาในเรื่องความทนทาน แม้จะผ่านการลากจูงมาแล้ว
สามารถใช้ได้กับรถเข็น

เคล็ดลับในการพัฒนา

เหตุผลในการพัฒนา

ซีรี่ส์ PM เป็นลูกล้อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง มีความแข็งแรง, เลี้ยวง่าย, มีน้ำหนักเบา และลดเสียงรบกวน สิ่งนี้ได้รับการพัฒนา โดยมีแนวคิดในการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานในระดับสูง ซึ่งพัฒนามาจาก ซีรีส์ J ที่เป็นลูกล้อ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
สาเหตุประการแรกที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็เพื่อรองรับการใช้งานระดับสูง ซึ่งลูกล้อที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีดังนี้ ล้อเลื่อนสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, รถเข็น ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีแง่มุมของการเน้นต้นทุนมากกว่าประสิทธิภาพ และซีรีส์ J มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
แต่ซีรีส์นี้ ก็เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะเจาะจงเท่านั้น และมีสิ่งที่ต้องการการปรับปรุงอีกมาก เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในเรื่องความทนทาน, การใช้งาน, เสียงรบกวน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดประกอบด้วยลูกล้อจำนวนมาก ที่มี ประสิทธิภาพตามที่อธิบายไว้ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่คุ้มทุนมากนัก เราจึงคิดค้นและสร้างลูกล้อ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม ที่สามารถคงต้นทุนเท่าเดิม แต่ให้ประสิทธิภาพที่ถูกใจลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาเป็น ซีรีส์ PM ขึ้นมา

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความท้าทายระหว่างทางและการเผชิญหน้ากับวัสดุใหม่ ๆ

เราเริ่มต้นการพัฒนาซีรีส์ PM ด้วยเป้าหมายที่มั่นคง แต่การพัฒนาแทบจะไม่ราบรื่นและเราประสบปัญหามากมาย อย่างที่คุณได้ทราบในข้างต้นว่า ประสิทธิภาพและต้นทุนนั้นยากที่จะสมดุล เราผ่านแนวคิด มีการปรับเปลี่ยนรูปทรง และการคำนวณใหม่มากมาย
และเราก็มาถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง เหมือนกับ ตัวถังรถยนต์ ที่ต้องใช้เหล็กกล้า การใช้วัสดุนี้ ทำให้มีความแข็งแรงสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป แม้ว่าความหนาของแผ่นเพลทนั้น จะบางกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างความสมดุล ของต้นทุนและน้ำหนักได้ เราพอใจมากกับการหาวัสดุที่เหมาะสม แต่วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้น ก็แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป เมื่อมีการนำวัสดุใหม่มาใช้ และเราก็มีปัญหาในการประมวลผล เพื่อให้มีความแม่นยำของมิติที่จำเป็นสำหรับการทำงานของลูกล้อ เราประเมินปัจจัยที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การค้นพบ ความคุ้มค่าใหม่

ด้วยการผ่านกระบวนการแปรรูปซ้ำๆ และไม่เพียงแค่ลองผิดลองถูก เรายังสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก และเรายังประสบความสำเร็จในการลดการเกิดเสียงสะท้อนอีกด้วย เรโซแนนซ์ หมายถึง การสั่นของลูกล้อ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ด้วยความเร็วสูง การเกิดเรโซแนนซ์ จะสร้างโหลดส่วนเกินกับลูกล้อ และนำไปสู่ความเสียหายได้ง่าย การผสมผสานระหว่างการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนและวัสดุใหม่ที่ทนทานกว่าดังกล่าว ส่งผลให้ลูกล้อ มีอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้การเกิดเสียงสะท้อนยังทำให้เกิดเสียงรบกวน ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดการสั่น ก็สามารถทำให้เสียงลดลงด้วย เราประสบความสำเร็จในการลดการเกิดเสียงสะท้อน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างใหม่ ในส่วนของการเลี้ยว โดยมีร่องเฉพาะสำหรับลูกเหล็ก ทำหน้าที่เป็นตลับลูกปืน สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยงานละเอียด ขจัดความไม่มั่นคงของผลิตภัณฑ์ทั่วไป และช่วยบำรุงรักษา ด้วยการทำงานที่เหนือกว่าเป็นเวลานาน

ลูกล้อ ซีรี่ส์ PM

นอกเหนือจากการตอบสนองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในตอนแรก ว่ามีความแข็งแรง เลี้ยวได้ง่าย มีน้ำหนักเบาและลดเสียงรบกวนได้ ซีรีส์ PM ยังกลายเป็นลูกล้อ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนาน หมายถึง ต้นทุนในการซื้อและเปลี่ยนสินค้าที่ลดลงตามสัดส่วน ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้าได้ เราพอใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนา ซีรีส์ PM เริ่มต้นด้วยความต้องการให้คงต้นทุนเท่าเดิม ในขณะที่สามารถสร้างลูกล้อเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพ ตรงใจลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราจะมีความพึงพอใจมากขึ้น กับการลดต้นทุนลงได้ เมื่อเทียบกับต้นทุนเดิม

คำชื่นชมจากลูกค้าของเรา

แม้ว่าสิ่งนี้จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของลูกค้า แต่เราก็ได้รับความคิดเห็นจากลูกค้า ที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับอายุการใช้งาน ที่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า และลูกค้าที่ใช้สิ่งนี้ในงานลากจูง ก็ยังมีรายงานผลที่ดีให้แก่เรา เราจึงต้องการให้คุณลองใช้

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS

ลูกล้อเป็น รุ่น PMS-LB (พร้อมสต็อปเปอร์คู่) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อตาย รุ่น PMR

คุณสมบัติของลูกล้อตาย รุ่น PMR : ลูกล้อ ที่ยึดอยู่กับที่ 

รหัสสินค้า
PMS-150GUBLB(R)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ วัสดุ ฟอยล์

฿ 1,378.40

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 198140.01 ถึง 220.00-[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน87 (94)87 (94)----138โหลดหนัก-ใช่ใช่ก้านโยก พิมพ์ สต็อปเปอร์ คู่ที่แนบมา (ขวา)ไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน โรงงานผลิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMS-150GUBLB(R) ในชุด ล้อเป็น ชนิดแผ่นเพลท มีเบรกคู่แบบก้านโยก รุ่น PMS-LB

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ล้อ รุ่นใดที่ออกแบบเพื่อการยึดเกาะ
ตอบ: ล้อ ยาง อะลูมิเนียมฟอยล์ (AW)
คำถาม: "อายุยืน" บ่งบอกได้นานแค่ไหน?
ตอบ: ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน 6 ครั้งในระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) มากกว่า 1200 กม. ซีรีส์ PM ต้องการการเปลี่ยนเพียง 2 ครั้ง ด้วย ข้อต่อลด จำนวนการเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะลดลงอย่างมาก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PMS-130UWBLB(R)
PMS-130WBLB(R)
PMS-150AWLB(R)
PMS-150UWBLB(R)
PMS-150WBLB(R)
PMS-200AWLB(R)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ การรวมกันของ พิทช์ รูยาว สต๊อปเปอร์ ตลับลูกปืน ล้อ ประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ วัสดุ ฟอยล์

฿ 1,736.16

1 ชิ้น 3 วัน 177220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนไม่80(90)80(90)11011013035138โหลดหนัก90-90,80-80การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)แผ่นเหล็กกล้า

฿ 1,341.03

1 ชิ้น 3 วัน 177140.01 ถึง 220.00180ยางไม่80(90)80(90)11011013040138โหลดปานกลาง90-90,80-80การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)แผ่นเหล็กกล้า

฿ 1,905.62

1 ชิ้น 3 วัน 198220.01 ถึง 320.00250ยางไม่87(94)87(94)12012015042138โหลดหนัก94-94,87-87การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)อะลูมิเนียม

฿ 2,090.61

1 ชิ้น 3 วัน 198220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนไม่87(94)87(94)12012015038138โหลดหนัก94-94,87-87การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)แผ่นเหล็กกล้า

฿ 1,484.04

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198140.01 ถึง 220.00200ยางไม่87(94)87(94)12012015040138โหลดหนัก94-94,87-87การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)แผ่นเหล็กกล้า

฿ 3,211.01

1 ชิ้น 3 วัน 250220.01 ถึง 320.00300ยางไม่105 (120)105 (120)14414420045156โหลดหนัก120-120,105-105การมีการมีประเภท ก้านโยก สต๊อปเปอร์ (ขวา)อะลูมิเนียม