(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ แนะนำสำหรับการลากจูงที่มีอายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสมรรถนะในการเดินทางและการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PMS-100GUB |
PMS-100UWB |
PMS-100WB |
PMS-130GUB |
PMS-130UWB |
PMS-130WB |
PMS-130WB-G |
PMS-150AW |
PMS-150GUB |
PMS-150UWB |
PMS-150UWB(E46) |
PMS-150WB |
PMS-150WB-G |
PMS-200AW |
PMS-200GUB |
PMS-200UWB |
PMS-200WB |
PMS-200WB-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.18 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [อื่น ๆ] ยาง ไนล่อน ฟอยล์ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 67 (74) | 67 (74) | - | - | - | - | 82 | โหลดหนัก | - | ใช่ | ไนล่อน | - | - | ||
฿ 1,213.67 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 67 (74) | 67 (74) | - | - | - | - | 82 | โหลดหนัก | - | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 820.55 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | 67 (74) | 67 (74) | - | - | - | - | 82 | โหลดหนัก | - | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,071.82 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ไม่ | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | โหลดปานกลาง | 90-90,80-80 | การมี | ไนล่อน | 4562182579164 | 404-7257 | ||
฿ 1,529.61 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 105 | โหลดหนัก | 90-90,80-80 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 853.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 105 | โหลดปานกลาง | 90-90,80-80 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,153.83 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 80 (90) | 80 (90) | 110 | 110 | - | - | 105 | โหลดหนัก | - | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,715.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 115 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | อะลูมิเนียม | - | - | ||
฿ 1,171.59 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | โหลดปานกลาง | 94-94,87-87 | การมี | ไนล่อน | 4580322260246 | 440-5188 | ||
฿ 1,802.00 ฿ 988.22 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 115 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 2,037.90 | CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | - | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟม | ไม่ | 87 (94) | 87 (94) | - | - | - | - | 121 | โหลดหนัก | - | - | การ การชุบผิว เหล็ก | - | - | ||
฿ 961.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 115 | โหลดหนัก | 94-94,87-87 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,304.13 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | ไม่ | 87 (94) | 87 (94) | - | - | - | - | 115 | โหลดหนัก | - | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 2,937.68 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 45 | 156 | โหลดหนัก | 120-120,105-105 | การมี | อะลูมิเนียม | - | - | ||
฿ 2,350.16 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 43 | 156 | โหลดปานกลาง | 120-120,105-105 | การมี | ไนล่อน | 4562182579287 | 404-7338 | ||
฿ 2,935.40 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 42 | 156 | โหลดหนัก พิเศษ | 120-120,105-105 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 2,151.70 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | 200 | 43 | 156 | โหลดหนัก | 120-120,105-105 | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 2,480.74 | CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 105 (120) | 105 (120) | 144 | 144 | - | 43 | 156 | โหลดหนัก | - | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | โรงงานผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง