(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ แนะนำสำหรับการลากจูงที่มีอายุการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสมรรถนะในการเดินทางและการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PMR-200UWB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,174.25 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | โหลดหนัก พิเศษ | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | โรงงานผลิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PMR-200UWB ในชุด PMR รุ่น แผ่นเพลท ล้อ ชนิดแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
PMR-100WB |
PMR-130GUB |
PMR-130UWB |
PMR-130WB |
PMR-200WB |
PMR-200WB-G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ | วัสดุ ฟอยล์ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.50 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ยาง | ไม่ | - | - | 115 | 80 | - | - | โหลดหนัก | ใช่ | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 959.95 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [อื่น ๆ] โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | โหลดปานกลาง | การมี | ไนล่อน | 4562182579225 | 404-7184 | ||
฿ 1,338.65 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | โหลดหนัก | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 633.77 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ยาง | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | โหลดปานกลาง | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,565.64 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | โหลดหนัก | การมี | แผ่นเหล็กกล้า | - | - | ||
฿ 1,751.69 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ยาง | ไม่ | - | - | 151 | - | - | 43 | โหลดหนัก | ใช่ | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง