1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ข้อต่อตัวผู้หัวหกเหลี่ยม

Touch Connector Five, ข้อต่อตัวผู้หัวหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วที่สามารถใช้วางท่อได้ทั้งท่อลมหรือน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานการแหวนซีลแบบใหม่เพื่อลดแรงเชื่อมต่อแต่ยังคงความสามารถในการกันอากาศที่สูงไว้อยู่
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟตามมาตรฐาน
· มีการซีลส่วนเกลียวตัวผู้
[การใช้งาน]
· เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับติดตั้งบนเครื่องจักร ฯลฯ และในเวลาที่ความคุ้มค่าต่อต้นทุนมีความสำคัญ

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ล
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
F4-01MS
F4-01MSW
F4-M5MS
F4-M5MSW
F6-01MSSALE
F6-01MSWSALE
F6-02MS
F6-02MSW
F6-M5MSSALE
F6-M5MSW
F8-01MS
F8-01MSW
F8-02MS
F8-02MSW
F8-03MS
F8-03MSW
F10-01MS
F10-01MSW
F10-02MS
F10-02MSW
F10-03MS
F10-03MSW
F10-04MS
F10-04MSW
F12-02MS
F12-02MSW
F12-03MS
F12-03MSW
F12-04MS
F12-04MSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 68.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 70.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 68.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 4M5X0.8สีดำ

฿ 70.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4M5X0.8สีขาว

฿ 73.55

฿ 44.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8สีดำ

฿ 80.45

฿ 53.36

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8สีขาว

฿ 76.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 6R1/4สีดำ

฿ 77.80

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 72.77

฿ 48.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5X0.8สีดำ

฿ 73.64

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 6M5X0.8สีขาว

฿ 80.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 80.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 83.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4สีดำ

฿ 83.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 19 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 94.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 91.09

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 103.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/8สีดำ

฿ 99.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 10R1/8สีขาว

฿ 99.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/4สีดำ

฿ 98.70

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 103.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 99.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 129.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 125.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 125.81

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 119.72

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 126.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 119.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 138.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 134.50

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 12R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก พร้อม รูหกเหลี่ยม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60