(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วทำจากโลหะ เหมาะสำหรับการเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· มีโอริงทำให้ซีลได้อย่างดีเยี่ยม
· มีการซีลส่วนเกลียวตัวผู้
· มาพร้อมแหวนล็อค และเป็นหนึ่งในข้อต่อสวมเร็วที่มีแรงดึงและความทนทานสูงที่สุด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อม เนื่องจากมีฝาครอบโลหะที่ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมที่กระเด็นออกมา
· ป้องกันท่อด้านในที่จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อและข้อต่อในพื้นที่ที่มีสะเก็ดไฟเชื่อมซึ่งใช้ท่อหลายชั้น
[การใช้งาน]
· ใช้ในสถานการณ์ที่มีสะเก็ดไฟเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
CKL-6-01H |
CKL-6-02H |
CKL-6-03H |
CKL-8-01H |
CKL-8-03H |
CKL-10-01H |
CKL-10-02H |
CKL-10-03H |
CKL-10-04H |
CKL-12-02H |
CKL-12-03H |
CKL-12-04H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | R1/8 | ||
฿ 274.91 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | R1/4 | ||
฿ 306.76 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | R3/8 | ||
฿ 307.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | R1/8 | ||
฿ 315.64 ฿ 197.69 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | R3/8 | ||
฿ 355.92 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R1/8 | ||
฿ 356.76 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R1/4 | ||
฿ 357.35 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R3/8 | ||
฿ 390.05 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R1/2 | ||
฿ 444.32 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R1/4 | ||
฿ 445.03 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R3/8 | ||
฿ 448.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่อตัวงอ ประเภท H |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง