1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI ชนิด H ข้อต่อยูเนี่ยน

Touch Connector FUJI ชนิด H ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยนที่ด้านนอกเป็นโลหะแข็งแรง เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีประกายไฟ

[คุณสมบัติ]
· แบบโลหะทั้งหมดและลำตัวเรซิ่นมีจำหน่าย
· โลหะทุกประเภทมีความแข็งแรงเป็นเลิศภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก ในขณะที่ประเภทตัวเรือนเรซินมีน้ำหนักเบา
· ท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรอื่นอาจถูกระบุได้ง่ายเมื่อแหวนแสดงสถานะ (แยกจำหน่าย) แนบมาด้วย
· แหวนล็อคการหมุนป้องกันการหยุดการหมุนของท่อ
· กระบวนการซีลองค์ประกอบสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นเนื่องจากกระบวนการซีล องค์ประกอบสกรู
· องค์ประกอบของตัวเครื่องและสกรูของข้อต่องอและทีเกลียวกลางสามารถหมุนได้
· *ไม่ใช่ประเภทแกนหมุน

รหัสสินค้า
6-00U-H
8-00U-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 210.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 228.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60