1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว β ของ Touch Connector Fuji ชนิด H

ตัวควบคุมความเร็ว β ของ Touch Connector Fuji ชนิด H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็วโลหะที่แข็งแรง ชนิดแกนหมุน

รหัสสินค้า
B6-01SC-O-H
B6-M5SC-O-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เกลียว T

฿ 625.29

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8

฿ 624.98

SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 8 วัน 10M5X0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง สากล ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ C3604: ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์
วัสดุส่วนเกลียว C3604: ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ลบมุมด้วยระนาบขนานสองเส้น
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -5:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.7 สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) 6
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7