(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนล็อคที่สามารถใส่ในทิศทางที่เกิดแรงรุนได้โดยไม่ต้องเซาะร่องเพลา มีรูปทรงโค้งงอเมื่อมองจากด้านข้าง (ภาพตัดขวาง) ทำให้เกิดการทำงานแบบสปริง
รหัสสินค้า |
---|
PSN-1.2-3W |
PSN-1.5-3W |
PSN-1.8-3W |
PSN-2-3W |
PSN-3-3W |
PSN-3-SUS |
PSN-4-3W |
PSN-5-3W |
PSN-6-3W |
PSN-8-3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (d1) | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลาหรือหลุมที่ใช้ได้กับ d2 (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1.2 | เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.1 | 1.3 | 1.2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.38 | 1.57 | 1.5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 1.94 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.8 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.68 | 1.87 | 1.8 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1.85 | 2.07 | 2 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 0.50 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.8 | 3.1 | 3 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 3.83 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.8 | 3.1 | 3 | ไม่มี | |
฿ 0.50 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3.8 | 4.1 | 4 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 0.90 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4.8 | 5.1 | 5 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 0.90 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 5.8 | 6.1 | 6 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 4.57 | RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 7.8 | 8.1 | 8 | ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | ผลัก น๊อตตัวเมีย สำหรับ แกน | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | Push-In (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง