(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็วขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก ชนิดแกนหมุน
[คุณสมบัติ]
การออกแบบกะทัดรัด: กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก
· ฟังก์ชันการปรับแต่งยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการควบคุมความเร็วในพื้นที่ที่มีอัตราการไหลน้อย
· บอดี้แบบไม่ลามไฟ: บอดี้แบบไม่ลามไฟสำหรับขั้วต่อ Touch Connector ห้าชนิด
· มีการซีลส่วนที่เป็นเกลียว (เกลียว R): สามารถใช้เดินท่อได้เลยเนื่องจากมีการซีลส่วนเกลียวแล้ว
· เกลียวส่วนบนไม่มีการยึด: สามารถหมุนข้องอและส่วนที่เป็นเกลียวได้
· ไม่ใช่ชนิดโรตารี่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) | ขนาด เกลียว T | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 459.63 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 467.12 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 459.63 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 459.63 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 645.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M3×0.5 | สีดำ | ||
฿ 653.36 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M3×0.5 | สีดำ | ||
฿ 645.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M3×0.5 | สีขาว | ||
฿ 645.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M3×0.5 | สีขาว | ||
฿ 382.37 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 389.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 382.37 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 459.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 467.36 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีดำ | ||
฿ 459.86 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 467.36 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1/8 | สีขาว | ||
฿ 397.11 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 404.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีดำ | ||
฿ 397.11 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5×0.8 | สีขาว | ||
฿ 404.61 | SPEED CONTROLLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5×0.8 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | สากล | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ | วัสดุส่วนเกลียว | C3604: ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง