1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector ข้องอแบบยาว (รหัสสินค้า)

Touch Connector ข้องอแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้องอยาวแบบสวมเร็วที่สามารถใช้แบบสุญญากาศได้ โดยมาพร้อมกับแรงยึดและความทนทานสูง สามารถเลือกบอดี้ได้ทั้งแบบโลหะและพลาสติก

รหัสสินค้า
CKL-4-01-2L
CKL-4-02-2L
CKL-6-01-2L
CKL-6-02-2L
CKL-8-01-2L
CKL-8-02-2L
CKL-8-03-2L
CKL-10-02-2L
CKL-10-03-2L
CKL-10-04-2L
CKL-12-02-2L
CKL-12-03-2L
CKL-12-04-2L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 269.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 295.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 295.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8

฿ 309.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4

฿ 334.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 333.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4

฿ 357.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 402.76

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 406.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 455.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2

฿ 474.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4

฿ 474.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 12R3/8

฿ 477.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60