1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Fuji, ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y

Touch Connector Fuji, ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อไม่ให้หมุนออกจากท่อ ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y, บอดี้พลาสติก

รหัสสินค้า
4R-00UY
6R-00UYSALE
8R-00UY
10R-00UYSALE
12R-00UY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 165.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน 4

฿ 169.55

฿ 112.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6

฿ 177.59

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 8

฿ 221.01

฿ 129.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 223.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60