1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ สัมผัส FUJI ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT)

คอนเนคเตอร์ สัมผัส FUJI ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สัมผัสเพียงครั้งเดียวพร้อม แหวนล็อค การหมุนเพื่อป้องกันการหมุนออกจาก สายยางข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT); ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
10-01RT
10-02RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว T

฿ 350.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 30 วัน R1/8

฿ 350.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 30 วัน R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MRT) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 10