1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI ข้องอยาวตัวผู้

Touch Connector FUJI ข้องอยาวตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็วพร้อมแหวนล็อคกันหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· ข้องอยาวตัวผู้มีให้เลือกในแบบโลหะและพลาสติก

รหัสสินค้า
4-01M2L
4-02M2L
6-01M2L
6-02M2L
8-01M2L
8-02M2L
8-03M2L
10-02M2L
10-03M2L
10-04M2L
12-02M2L
12-03M2L
12-04M2L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 186.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8

฿ 199.64

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4

฿ 192.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8

฿ 205.64

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4

฿ 210.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 215.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4

฿ 239.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 256.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 257.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 324.62

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2

฿ 306.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4

฿ 336.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8

฿ 377.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60