1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ สัมผัสมินิ ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT)

คอนเนคเตอร์ สัมผัสมินิ ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเพียงครั้งเดียวขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษมีประโยชน์ใน ข้อต่อลด พื้นที่ว่างจากท่อประเดิม แยก เกลียวนอก .

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กพิเศษ พิเศษ ข้อต่อลด พื้นที่ท่อ
·ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไม่ใช้ไฟฟ้าซึ่งให้คุณสมบัติใน ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
·ใช้ คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แบบหกเหลี่ยม (แบบ แบบตรง) เพื่อประหยัดพื้นที่
· แหวนล็อค หมุนช่วยป้องกันการหมุนเต็ม สายยาง
·องค์ประกอบของ ตัวเครื่อง และ สกรู ของข้อศอกและ แยก สามารถหมุนได้
· * ไม่ใช่ประเภท แกนหมุน
·การ กระบวนการซีล องค์ประกอบ สกรู ( สกรู R):สามารถใช้สำหรับการวางท่อได้เนื่องจากการปิดผนึกของสกรู

รหัสสินค้า
M4R-M3MT
M4R-M5MT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว ขนาด เกลียว T

฿ 225.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน SUS303 (-M3 เท่านั้น)[SUS303, SUS304] SUS303 (-M3 เท่านั้น)M3X0.5

฿ 172.63

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 14 วัน [อื่น ๆ] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง)M5X0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก ข้อต่อสามทางที เกลียวนอก (MBT)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4