1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five SUS, ข้อต่อตัวผู้ทรง Y

Touch Connector Five SUS, ข้อต่อตัวผู้ทรง Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 604.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสแตนเลสแบบสวมเร็ว มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น ข้อต่อตัวผู้ทรง Y

[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนได้มากขึ้น
· ป้องกันไม่ให้ไอออนโลหะ เช่น ทองแดงและสังกะสีไหลออกมา
· ป้องกันการกัดกร่อนของส่วนประกอบ (การกัดกร่อนแบบ dezincification) เมื่อใช้ในท่อส่งน้ำอุตสาหกรรม
· ส่วนโลหะของตัวสินค้าหลักใช้ SUS303 เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
· มีประสิทธิภาพสูงตามแบบรุ่น Touch Connector Five
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อ 3 ทางสามารถหมุนได้
· *ไม่ใช่ประเภทแกนหมุน
· * ไม่มีการซีลส่วนเกลียวเนื่องจากอาจกระทบกับการทำความสะอาดท่อ

รหัสสินค้า
FS4-01MY
FS4-01MYW
FS4-02MY
FS4-02MYW
FS4-M5MY
FS4-M5MYW
FS6-01MY
FS6-01MYW
FS6-02MY
FS6-02MYW
FS6-03MY
FS6-03MYW
FS6-M5MY
FS6-M5MYW
FS8-01MY
FS8-01MYW
FS8-02MY
FS8-02MYW
FS8-03MY
FS8-03MYW
FS10-01MY
FS10-01MYW
FS10-02MY
FS10-02MYW
FS10-03MY
FS10-03MYW
FS10-04MY
FS10-04MYW
FS12-02MY
FS12-02MYW
FS12-03MY
FS12-03MYW
FS12-04MY
FS12-04MYW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 610.84

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีดำ

฿ 615.41

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/8สีขาว

฿ 668.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/4สีดำ

฿ 673.66

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/4สีขาว

฿ 604.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีดำ

฿ 615.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4M5X0.8สีขาว

฿ 638.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8สีดำ

฿ 653.81

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/8สีขาว

฿ 683.73

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4สีดำ

฿ 692.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/4สีขาว

฿ 706.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8สีดำ

฿ 713.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R3/8สีขาว

฿ 613.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8สีดำ

฿ 621.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6M5X0.8สีขาว

฿ 682.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8สีดำ

฿ 691.88

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8สีขาว

฿ 711.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4สีดำ

฿ 731.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/4สีขาว

฿ 741.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8สีดำ

฿ 769.94

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R3/8สีขาว

฿ 929.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8สีดำ

฿ 932.18

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8สีขาว

฿ 973.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4สีดำ

฿ 1,002.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4สีขาว

฿ 980.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8สีดำ

฿ 1,002.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8สีขาว

฿ 1,142.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีดำ

฿ 1,157.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2สีขาว

฿ 1,101.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4สีดำ

฿ 1,103.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4สีขาว

฿ 1,106.71

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8สีดำ

฿ 1,117.51

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R3/8สีขาว

฿ 1,122.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2สีดำ

฿ 1,157.03

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS303
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู แยก แยก เกลียวนอก Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60