(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่นน้ำหนักเบา ทำจากเรซิ่นไม่ลามไฟ ปลั๊กคัปปลิ้งแบบงอ
รหัสสินค้า |
---|
F6-PL |
F6-PLW |
F8-PL |
F8-PLW |
F10-PL |
F12-PL |
F12-PLW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | สีดำ | ||
฿ 173.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | สีขาว | ||
฿ 173.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | สีดำ | ||
฿ 173.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | สีขาว | ||
฿ 204.39 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 223.74 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | สีดำ | ||
฿ 223.74 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มีส่วน เกลียว |
วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | รูปทรงอื่น ๆ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ปลั๊ก PL | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง