1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y (FR4-00UY)

ONE TOUCH JOINT

Touch Connector Five ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y (FR4-00UY)
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
ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นไม่ลามไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-00UY SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 141.00

฿ 80.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR4-00UY ในชุด Touch Connector Five ข้อต่อยูเนี่ยนทรง Y

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR10-00UYW
FR12-00UY
FR12-00UYW
FR4-00UYW
FR6-00UY
FR6-00UYW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 154.06

1 ชิ้น 14 วัน 10สีขาว

฿ 188.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สีดำ

฿ 188.90

1 ชิ้น 14 วัน 12สีขาว

฿ 111.48

1 ชิ้น 14 วัน 4สีขาว

฿ 146.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีดำ

฿ 115.35

1 ชิ้น 10 วัน 6สีขาว