1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอยูเนี่ยน Touch Connector Five
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
    ฿ 98.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
&nbspมีการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังลดขนาดชิ้นส่วนที่ยังใช้งานอยู่ให้เล็กที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูงสุด
· น้ำหนักเบา เพราะลดการใช้วัสดุอย่างพิถีพิถัน
&nbspน้ำหนักเบามากกว่าเดิมได้เพราะตัวสินค้าบางส่วนทำจากเรซิ่นทั้งหมด
· ใช้แหวนล็อคใหม่
&nbspสามารถใช้เป็นข้อต่อที่ทำให้งานเดินท่อเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำมากขึ้น
· ใช้แหวนซีลใหม่
&nbspลดแรงที่ใช้ต่อ พร้อมกับรักษาสภาพสุญญากาศสูงไว้
· สินค้าทั้งหมดได้รับการสลักหมายเลขรุ่นด้วยเลเซอร์
&nbspรุ่นของสินค้ามีบอกไว้บนตัวสินค้า
· ตัวสินค้าไม่ลามไฟ
& nbspใช้เรซิ่นไม่ลามไฟตามมาตรฐาน
· ใช้กาารปิดซีลส่วนเกลียว (เกลียวตัวผู้แบบเทเปอร์)
& nbspมีการปิดซีลส่วนเกลียว จึงสามารถทำงานเดินท่อได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
· ทำให้เกลียวส่วนบนมีความยืดหยุ่น
&nbspสามารถหมุนตัวข้องอ, ข้อต่อ 3 ทาง ฯลฯ และส่วนเกลียวได้

สเปค

●SPQ (ชิ้น) : 10

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) ไม่ลามไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-00ULSALE
FR4-00ULW
FR6-00ULSALE
FR6-00ULW
FR8-00UL
FR8-00ULW
FR10-00UL
FR10-00ULW
FR12-00UL
FR12-00ULWSALE
FR16-00UL
FR16-00ULW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 128.00

฿ 70.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4สีดำ

฿ 98.21

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 4สีขาว

฿ 107.61

฿ 70.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สีดำ

฿ 103.74

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 6สีขาว

฿ 115.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 8สีดำ

฿ 115.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 8สีขาว

฿ 146.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ

฿ 140.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 10สีขาว

฿ 154.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 1 วัน 12สีดำ

฿ 155.42

฿ 110.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สีขาว

฿ 267.69

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 16สีดำ

฿ 265.15

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 16สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60