1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ยูเนี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Touch Connector Five, ยูเนี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
  • Touch Connector Five, ยูเนี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
  • Touch Connector Five, ยูเนี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
  • Touch Connector Five, ยูเนี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อน้ำหนักเบาแบบสวมเร็วพร้อมเรซิ่นหน่วงการติดไฟ ข้อต่อยูเนี่ยนแบบเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

วัสดุ

● ตัวบอดี้: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT) หน่วงการติดไฟ
● ยางซีล : ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
FR4-06USALE
FR4-06UW
FR6-08USALE
FR6-08UW
FR8-10USALE
FR8-10UW
FR10-12USALE
FR10-12UW
FR12-16U
FR12-16UW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สีหลัก ตัวเครื่อง JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 132.00

฿ 75.11

CYD ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64สีดำ--

฿ 106.92

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 64สีขาว--

฿ 136.00

฿ 77.11

CYD ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86สีดำ--

฿ 111.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 86สีขาว--

฿ 130.84

฿ 92.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สีดำ--

฿ 138.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 108สีขาว--

฿ 130.00

฿ 96.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1210สีดำ--

฿ 136.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 1210สีขาว--

฿ 373.34

CHIYODATUUSHOU 1 ชิ้น 1 วัน 1612สีดำ4537327060210759-3554

฿ 452.13

CHIYODATUUSHOU 1 ชิ้น 12 วัน 1612สีขาว4537327060227754-3395

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ไม่มีส่วน เกลียว
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อลด สหภาพแรงงาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60