1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ H ล้อฟีนอลิกเรซิน รับโหลดหนัก H-PH (GOLD CASTER)

TSS WHEEL

ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ H ล้อฟีนอลิกเรซิน รับโหลดหนัก H-PH (GOLD CASTER)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทุกส่วนของสินค้าผลิตในประเทศญี่ปุ่น หมายเหตุ : ขนาดบางขนาดสำหรับซีรีส์นี้ที่แสดงในแคตตาล็อกอาจไม่ถูกต้อง (ผิดพลาด) H = 30 มม. -> (ที่ถูกต้อง) H = 31 มม.

รหัสสินค้า
H-50PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 248.72

TSS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ แบบรวม วัสดุ ยาง เรซิ่น ฟีนอล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 50
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 28 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 10.2 ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) 31
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) 140

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H-50PH ในชุด ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ H ล้อฟีนอลิกเรซิน รับโหลดหนัก H-PH (GOLD CASTER)