1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ E, ล้อยูรีเทน รับโหลดปานกลาง, S-U / S-UB (GOLD CASTER)

ล้อสำหรับลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ E, ล้อยูรีเทน รับโหลดปานกลาง, S-U / S-UB (GOLD CASTER)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
S-65U
S-65UB
S-75UB
S-100UB
S-125UB
S-150UB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 231.13

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 65258.230ไม่มี70

฿ 365.53

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 65258.231มี70

฿ 394.63

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 75258.231มี80

฿ 587.61

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1003212.245มี120

฿ 785.69

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1253812.255มี150

฿ 1,093.92

TSS WHEEL 1 ชิ้น 3 วัน 1503812.255มี160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยูรีเทน