(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
E-50U |
E-65U |
E-75U |
E-100U |
E-100UB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.93 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 50 | 20 | 6.2 | 23 | ไม่มี | 40 | |
฿ 252.91 ฿ 124.15 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 20 | 6.2 | 23 | ไม่มี | 40 | ||
฿ 224.14 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 75 | 20 | 6.2 | 23 | ไม่มี | 50 | |
฿ 339.68 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 100 | 27 | 8.3 | 30 | ไม่มี | 60 | |
฿ 486.49 | TSS WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | 27 | 8.1 | 32 | มี | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง