1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ SS (แบบเงียบ), ล้อยาง สำหรับรับโหลดเบา SS-NRB (Gold Caster / GOLD CASTER)

ลูกล้อเฉพาะ ซีรีส์ SS (แบบเงียบ), ล้อยาง สำหรับรับโหลดเบา SS-NRB (Gold Caster / GOLD CASTER)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 493.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด

รหัสสินค้า
SS-100NRB
SS-125NRB
SS-150NRB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)

฿ 493.54

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1003245120

฿ 594.79

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1253855125

฿ 672.84

TSS WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 1503855150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 12
ตลับลูกปืน/รองลื่น มี วัสดุ เรซิ่น