1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ, นัทสำหรับโบลท์ปรับระดับ, สำหรับ PN/PN 1/PN 2

ขาตั้งปรับระดับ, นัทสำหรับโบลท์ปรับระดับ, สำหรับ PN/PN 1/PN 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพลทนัทสำหรับติดตั้งขาตั้งปรับระดับที่ไม่จำเป็นต้องทำเกลียวตรงด้านที่ต้องการยึด *โปรดทราบว่ารหัสสินค้าใน VONA จะเปลี่ยนจาก “PN I” เป็น “PN1”
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อเพลทและนัท:
&nbspA. เจาะรูที่เพลท
&nbspB. สวมนัทเข้าไปในรูที่ทำให้เป็นขั้น
&nbspC. ขันนัทให้เข้ากับเพลท
&nbspC. ทำการเชื่อมจุดเพื่อป้องกันไม่ให้นัทและเพลทหลุดออกจากกัน
&nbspหมายเหตุ) นัทสำหรับ M8 และ M10 ไม่ผ่านการเชื่อมจุด
· หมดกังวลเรื่องนัทจะหลุดออกเพราะผ่านการบัดกรีแข็ง
[การใช้งาน]
· ติดตั้งโบลท์ปรับระดับได้อย่างง่ายดายเพียงเจาะรู 4 รูที่เครื่องจักรที่ต้องการติดตั้งโดยเว้นให้มีระยะพิตช์ตรงกัน
· ไม่จำเป็นต้องทำการเชื่อม หรือกรรมวิธีใดๆ อื่นอีก

รหัสสินค้า
PN1-12
PN1-16
PN1-20
PN2-12
PN2-16
PN2-20
PN-8
PN-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M
(มิลลิเมตร)
มิติ ด้านยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ ความยาวสั้น
(มิลลิเมตร)
มิติ ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
มิติ รูติดตั้ง
(φ)

฿ 93.96

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น 8 วัน 1240401024-ø 6

฿ 109.76

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1650501334-⌀8

฿ 120.93

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 2050501734-⌀8

฿ 101.72

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น 8 วัน 1260401024-⌀8

฿ 120.47

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1680501334-⌀8

฿ 132.36

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 2080501734-⌀8

฿ 76.23

DWR RELATED ITEM 1 ชิ้น 8 วัน 84525522-ø 6

฿ 121.91

฿ 54.07

ADJUSTER RELATED ITEM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104525522-ø 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท นัทสำหรับโบลท์ปรับระดับ วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต