(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· โบลท์จะยึดเข้ากับฐานรองได้โดยใส่ส่วนที่ยื่นออกมาของโบลท์เข้าไปในฐานรองและขันนัทให้แน่น กำจัดปัญหาฐานรองหลุดออกมา ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบเดียวกับรุ่น D-A และ D-B
· ออกแบบมาให้มีพื้นที่ว่างระหว่างส่วนที่เป็นเกลียวและฐานรอง ช่วยให้สามารถใช้งานบนพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อยได้
· ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักเบาที่มีฐานรองขนาดเล็ก
· พลาสติกรองด้านนอกของฐานรองไม่ทำให้พื้นสกปรกหรือเสียหาย (พลาสติกรองสีดำหนา 1 มม.)
· *ก้านโบลท์หมุนและเอียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรน้ำหนักเบา เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเล่นเกมขนาดเล็ก และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
D-F8X50 |
D-F8X60SUS |
D-F8X100 |
D-F10X50 |
D-F10X100 |
D-F10X100SUS |
D-F-C8X100 |
D-F-C10X50 |
D-F-C10X50SUS |
D-F-C10X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.83 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 37 | 50 | 12.5 | 8 | มาตรฐาน | ||
฿ 208.26 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 37 | 60 | 12.5 | 8 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ||
฿ 92.68 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 37 | 100 | 12.5 | 8 | มาตรฐาน | ||
฿ 88.91 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 37 | 50 | 12.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 98.99 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 37 | 100 | 12.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 258.58 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 37 | 100 | 12.5 | 10 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ||
฿ 142.45 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 100 | 13.5 | 8 | มาตรฐาน | ||
฿ 142.45 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 50 | 13.5 | 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 300.19 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 39 | 50 | 13.5 | 10 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | |
฿ 144.00 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS | ไตรวาเลนท์โครเมต | 39 | 100 | 13.5 | 10 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | แผ่นเพลท มาตรฐาน มีพลาสติก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ยาง ส่วน ยาง | โพลีไวนิลคลอไรด์ (DFC) | พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) | 2.94 | กลไก หมุน | ไม่ |
การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง