(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองกว้าง (ø80, ø100) และมีพื้นที่สัมผัสกับพื้นผิวที่กว้าง
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง D-CIII สแตนเลสเป็นฐานที่ผ่านการขึ้นรูป
· พื้นผิวฐานรองของ D-CIII S ผ่านการขึ้นรูปด้วยการกลึง จึงดูสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
D-C3 24X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 612.87 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 49 | 150 | 22 | 24 | มาตรฐาน | ไม่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | แผ่นเพลท มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-C3 24X150 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดฐานรองกว้าง), D-CIII/D-CIII และ S/D-CIII-W
รหัสสินค้า |
---|
D-C3 16X130SUS |
D-C3 16X200 |
D-C3 20X100 |
D-C3 24X150SUS |
D-C3 24X180 |
D-C3 24X180SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,246.45 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป | [อื่น ๆ] Passivated | 80 | 19.6 | 130 | 22 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่ | ||
฿ 444.31 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 19.6 | 200 | 22 | 16 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 447.52 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 39.2 | 100 | 22 | 20 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 1,990.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป | [อื่น ๆ] Passivated | 80 | 49 | 150 | 22 | 24 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่ | ||
฿ 650.64 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 49 | 180 | 22 | 24 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 2,099.76 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป | [อื่น ๆ] Passivated | 80 | 49 | 180 | 22 | 24 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง