1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดฐานรองกว้าง), D-CIII/D-CIII และ S/D-CIII-W (รหัสสินค้า)

DWR ADJUSTER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดฐานรองกว้าง), D-CIII/D-CIII และ S/D-CIII-W
  • ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดฐานรองกว้าง), D-CIII/D-CIII และ S/D-CIII-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับชนิดฐานรองกว้าง (ø80, ø100) และมีพื้นที่สัมผัสกับพื้นผิวที่กว้าง
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง D-CIII สแตนเลสเป็นฐานที่ผ่านการขึ้นรูป
· พื้นผิวฐานรองของ D-CIII S ผ่านการขึ้นรูปด้วยการกลึง จึงดูสวยงาม

รหัสสินค้า
D-C3 24X150SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย"

฿ 1,990.23

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป[อื่น ๆ] Passivated80491502224มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แผ่นเพลท มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กลไก หมุน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-C3 24X150SUS ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดฐานรองกว้าง), D-CIII/D-CIII และ S/D-CIII-W

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-C3 16X130SUS
D-C3 16X200
D-C3 20X100
D-C3 24X180
D-C3 24X180SUS
D-C3 24X200
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย"

฿ 1,246.45

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป[อื่น ๆ] Passivated8019.61302216มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่

฿ 444.31

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8019.62002216มาตรฐานไม่

฿ 447.52

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8039.21002220มาตรฐานไม่

฿ 650.64

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต80491802224มาตรฐานไม่

฿ 2,099.76

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป[อื่น ๆ] Passivated80491802224มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่

฿ 676.02

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต80492002224มาตรฐานไม่