(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับชนิดโบลท์ยาวสำหรับปรับระดับวัตถุให้สูงขึ้นจากพื้น
[คุณสมบัติ]
· แม้ขนาดที่ระบุในตารางจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 มม. แต่สามารถสั่งตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
· รุ่นที่มีความยาวรวม 500 มม. และมีขนาด M16 และ M20 มีจำนวนจำกัด
· พื้นผิวฐานรองของ D-C-L และ S ผ่านการขึ้นรูปด้วยการกลึง จึงดูสวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
D-C-L16X300-HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 754.70 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 19.6 | 300 | 22 | 16 | มาตรฐาน | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | แผ่นเพลท มาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-C-L16X300-HS ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดโบลท์ยาว), D-C-L/D-C-L และ S
รหัสสินค้า |
---|
D-C-L12X200SUS |
D-C-L16X250 |
D-C-L16X300 |
D-C-L16X300SUS |
D-C-L20X250 |
D-C-L20X250-HS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป | [อื่น ๆ] Passivated | 60 | 14.7 | 200 | 17 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่ | ||
฿ 586.86 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 19.6 | 250 | 22 | 16 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 652.84 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 19.6 | 300 | 22 | 16 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 1,931.23 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป | [อื่น ๆ] Passivated | 80 | 19.6 | 300 | 22 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่ | ||
฿ 719.77 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 39.2 | 250 | 22 | 20 | มาตรฐาน | ไม่ | ||
฿ 848.96 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 39.2 | 250 | 22 | 20 | มาตรฐาน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง