1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดโบลท์ยาว), D-C-L/D-C-L และ S (รหัสสินค้า)

ADJUSTER

ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดโบลท์ยาว), D-C-L/D-C-L และ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับชนิดโบลท์ยาวสำหรับปรับระดับวัตถุให้สูงขึ้นจากพื้น
[คุณสมบัติ]
· แม้ขนาดที่ระบุในตารางจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 มม. แต่สามารถสั่งตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ
· รุ่นที่มีความยาวรวม 500 มม. และมีขนาด M16 และ M20 มีจำนวนจำกัด
· พื้นผิวฐานรองของ D-C-L และ S ผ่านการขึ้นรูปด้วยการกลึง จึงดูสวยงาม

รหัสสินค้า
D-C-L16X250 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย"

฿ 586.86

฿ 343.02

ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8019.62502216มาตรฐานไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง แผ่นเพลท มาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กลไก หมุน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-C-L16X250 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (ชนิดโบลท์ยาว), D-C-L/D-C-L และ S

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-C-L12X200
D-C-L12X200SUS
D-C-L16X300
D-C-L16X300-HS
D-C-L16X300SUS
D-C-L20X250
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย"

฿ 377.24

1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต6014.72001712มาตรฐานไม่

฿ 963.48

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป[อื่น ๆ] Passivated6014.72001712มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่

฿ 652.84

1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8019.63002216มาตรฐานไม่

฿ 754.70

1 ชิ้น 13 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8019.63002216มาตรฐานมี

฿ 1,931.23

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304 การ การตีขึ้นรูป[อื่น ๆ] Passivated8019.63002216มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่

฿ 719.77

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กหล่อ] การหล่อ FC200ไตรวาเลนท์โครเมต8039.22502220มาตรฐานไม่