(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งปรับระดับพร้อมตลับลูกปืนที่มีฐานรองขนาดใหญ่สำหรับรับน้ำหนักมากและปรับระดับได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับปรับระดับเครื่องจักรที่หนัก
· ใช้โบลท์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง
· ปรับระดับได้อย่างราบรื่นแม้สินค้านี้จะไม่ได้ใช้กับเครื่องจักรที่หนักโดยเฉพาะก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
D-H20X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.87 | DWR ADJUSTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 39.2 | 100 | 29.5 | 20 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ฝังตัว | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก หมุน | ไม่ | การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-H20X100 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน) D-H
รหัสสินค้า |
---|
D-H20X150 |
D-H24X100 |
D-H24X150 |
D-H24X150SUS |
D-H24X200 |
D-H30X100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | จับ แผ่นเพลท | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักความสูง l (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,389.29 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 39.2 | 150 | 29.5 | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,428.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 49 | 100 | 31.5 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,505.42 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,226.49 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | [สเตนเลส] SUS304 | [อื่น ๆ] Passivated | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ||
฿ 1,544.13 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 80 | 49 | 200 | 31.5 | 24 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,815.10 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | 68.6 | 100 | 36.5 | 30 | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง