1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน) D-H (รหัสสินค้า)

ADJUSTER

ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน) D-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,311.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับพร้อมตลับลูกปืนที่มีฐานรองขนาดใหญ่สำหรับรับน้ำหนักมากและปรับระดับได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับปรับระดับเครื่องจักรที่หนัก
· ใช้โบลท์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง
· ปรับระดับได้อย่างราบรื่นแม้สินค้านี้จะไม่ได้ใช้กับเครื่องจักรที่หนักโดยเฉพาะก็ตาม

รหัสสินค้า
D-H20X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 1,389.29

ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต8039.215029.520มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ฝังตัว ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กลไก หมุน ไม่ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-H20X150 ในชุด ขาตั้งปรับระดับสำหรับรับน้ำหนักมาก (มีตลับลูกปืน) D-H

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-H20X100
D-H24X100
D-H24X150
D-H24X150SUS
D-H24X200
D-H30X100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สกรู กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว จับ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 1,311.87

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต8039.210029.520มาตรฐาน

฿ 1,428.00

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต804910031.524มาตรฐาน

฿ 1,505.42

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต804915031.524มาตรฐาน

฿ 3,226.49

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] SUS304[อื่น ๆ] Passivated804915031.524มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน

฿ 1,544.13

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต804920031.524มาตรฐาน

฿ 1,815.10

1 ชิ้น 10 วัน 10[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400ไตรวาเลนท์โครเมต[เหล็กกล้า] SS400ไตรวาเลนท์โครเมต10068.610036.530มาตรฐาน