1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านปรับระดับ ฐานวัสดุยาง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเบา D-AIII/D-AIII, FR/D-AIII, SI/D-BIII/D-BIII, FR/D-BIII, SI (รหัสสินค้า)

DWR ADJUSTER

ก้านปรับระดับ ฐานวัสดุยาง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเบา D-AIII/D-AIII, FR/D-AIII, SI/D-BIII/D-BIII, FR/D-BIII, SI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับพร้อมยางรองที่ได้รับความนิยม
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่เป็นยางจะสัมผัสกับพื้นผิวพื้น จึงไม่ทำให้พื้นเสียหาย
· โบลท์ปรับระดับที่ป้องกันการสั่นเล็กน้อย
· แต่เนื่องจากยางมีความแข็งที่ 80° จึงมีการตอบสนองดีกว่ายางที่ยืดหยุ่นต่ำ แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นได้ดี ดังนั้นโปรดเปรียบเทียบสินค้านี้กับขาตั้งปรับระดับชนิดกันสั่นรุ่นอื่นๆ เช่น ซีรีส์ D-G
· ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควง เนื่องจากมีร่องหัวแฉกอยู่ตรงฐานของโบลท์
· แหวนรองไนล่อนใช้ระหว่างตัวรับและสลักเกลียว และหมุนได้อย่างราบรื่น
· รุ่น FR ใช้ยางแบบเคลื่อนย้ายสะดวก จึงไม่ทิ้งรอยยางเอาไว้แม้จะเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
· รุ่น SI เป็นสีขาว และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แทบจะไม่ทิ้งรอยยางเอาไว้
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
D-B3 20X100-FR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุสกรู กระบวนการเตรียมผิวของเกลียว Catch Plate กระบวนการเตรียมผิว วัสดุของชิ้นส่วนยาง ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 450.19

DWR ADJUSTER 1 ชิ้น 10 วัน -[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS[แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)ยางเอทิลีนโพพิลีน606.861001720ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
กลไก หมุน ไม่ การปรับ รูหกเหลี่ยม "ไม่เลีย" ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-B3 20X100-FR ในชุด ก้านปรับระดับ ฐานวัสดุยาง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนแบบเบา D-AIII/D-AIII, FR/D-AIII, SI/D-BIII/D-BIII, FR/D-BIII, SI

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-A3 12-150-SUS-FR
D-A3 12X100SUS
D-A3 12X150SUS
D-B3 20X130
D-B3 20X130-SI
D-B3 20X180
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุสกรู กระบวนการเตรียมผิวของเกลียว Catch Plate กระบวนการเตรียมผิว วัสดุของชิ้นส่วนยาง ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ l
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ

฿ 571.74

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivatedยางเอทิลีนโพพิลีน504.91501512ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

฿ 520.26

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivatedยางคลอโรพรีน504.91001512ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

฿ 549.68

1 ชิ้น 10 วัน 10[สเตนเลส] เทียบเท่ากับ SUS304[อื่น ๆ] Passivated[สเตนเลส] แผ่นเหล็กกล้า SUS304[อื่น ๆ] Passivatedยางคลอโรพรีน504.91501512ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

฿ 468.77

1 ชิ้น 10 วัน -[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS[แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)ยางคลอโรพรีน606.861301720ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

฿ 519.87

1 ชิ้น 10 วัน -[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS[แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)[ซิลิคอน] ยางซิลิกอน606.861301720ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน

฿ 566.32

1 ชิ้น 10 วัน -[เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SS400[แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)[เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น SS[แปรงทาสี] ส่วน แปรงทาสี น๊อตตัวเมีย ไฟฟ้าสถิต ชุบสังกะสี สีดำ (สามารถรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต ได้)ยางคลอโรพรีน606.861801720ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน